Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Le micromoule – votre solution d’éléments standards dans le domaine de la micro-injection

Les moules standards prêts au montage pour la micro-injection sont conçus pour l'utilisation dans les machines Babyplast et peuvent être configurés et commandés de manière flexible et simple.

Carcasses de moule

Les micromoules FM – parfaits pour de très petites pièces injectées

Les batteries d’éjection avec positionnement précis des éjecteurs et un guidage optimal adapté sont disponibles en stock en deux versions différentes. De plus, un choix important de plaques porte-empreintes prêtes au montage est disponible dans plusieurs nuances d’acier. Les accessoires adaptés à la micro-injection complètent la gamme.

  • More
    Liberté maximale grâce aux nombreuses possibilités de configuration des micromoules prêts au montage Close
  • More
    Positionnement précis des éjecteurs grâce aux systèmes de batterie d'éjection ajustés proposés en deux versions différentes Close
  • More
    Gamme importante d'accessoires disponible spécialement pour les micromoules FM Close
  • More
    Micromoules prêts au montage, spécialement conçus pour les machines Babyplast Close
  • More
    Corps de moules configurables en ligne, simplement et de manière flexible Close
  • More
    Choix important de matières Close

Assistent de sélection pour micromoules

En seulement quelques clics vous accédez au corps de moules tout prêt, vous recevez de l’aide dans la sélection des composants et bien plus encore – notre assistant de sélection pour micromoules est facile à utiliser et vous accompagne aussi bien dans notre boutique en ligne que dans notre boutique hors ligne.

Configurer maintenant

Micromoules FM modulables

FM 50, FM 51

Plaques porte-empreintes

FM 54, FM 55

Plaques porte-empreintes avec sommier

FM 58

Plaques porte-empreintes, débordantes en largeur

Centrage de l’outil

Le centrage de l’outil à l’intérieur de la machine Babyplast se fait par les deux surfaces d’appui de la plaque de machine.

Les plaques porte-empreintes prêtes au montage sont conçues avec des bords de référence circonférentiels et se trouvent dans la zone de tolérance de ±0,01 mm. Ceci permet la plus haute précision lors de la mise en place de la cavité dans la plaque porte-empreinte. Pour les plaques porte-empreintes avec sommier, le débord est également réalisé comme bord de référence.

Possibilités d’implantation de la contre-plaque

Plaque porte-noyaux

Contre-plaque de canaux chauds

Bouclier thermique idéal grâce à l'implantation des plaques d'isolation thermique entre les plaques porte-empreintes

Idéal :

En option :

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle