Composition et caractéristiques d’un revêtement DLC
Le revêtement est essentiellement constitué de l'élément chimique carbone. Il est composé d'une couche adhésive et d'une couche de carbone.
- Épaisseur de couche DLC :≈ 2μm
- Dureté :≈ 3000HV
- Couleur : gris foncé
- Coefficient de frottement contre acier : 0,1 - 0,15
Domaines d’application pour les éléments normalisés de Meusburger avec revêtement DLC
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_DLC-Beschichtung-3_INT.png)
Guidages et centreurs
Les guidages, et en particulier les centrages, sont soumis à une forte usure due au frottement lors de l'ouverture et de la fermeture du moule. Le revêtement DLC offre les meilleures propriétés de glissement et minimise ainsi l’usure par adhérence. Ceci augmente finalement les intervalles entre chaque lubrification et prolonge la durée de vie des outils.
Tiroirs
Une lubrification près de la cavité entraîne souvent des résidus de graisse sur la pièce en plastique. Grâce aux excellentes propriétés de fonctionnement à sec des surfaces de frottement avec revêtement DLC, il est possible de supprimer complètement la lubrification dans ces zones.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_E3330-E3360_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-DLC_INT.png)
Éjecteurs
La lubrification ciblée des éjecteurs est fastidieuse en raison de l’accessibilité souvent limitée. Cela peut conduire à un manque de lubrification et, finalement, à un grippage de l'éjecteur. Grâce à leurs excellentes propriétés de fonctionnement à sec et leur haute résistance à la corrosion, les éjecteurs avec revêtement DLC sont la solution idéale pour éviter cela. En outre, ce sont des conditions optimales pour une utilisation en salle blanche.
Composants pour le démoulage
Afin de répondre aux contraintes mécaniques élevées des éléments de commande des cliquets d’arrêt, ceux-ci sont avec revêtement DLC. Cela rallonge encore davantage la durée de vie. L’intervalle entre les entretiens des éjecteurs bi-étagés a pu être augmenté de 100.000 à 300.000 courses grâce aux éléments autolubrifiants.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1865_INT.png)
Notre conclusion :
les éléments normalisés avec revêtement DLC sont certes un peu plus cher à l’achat, mais l'investissement est amorti en très peu de temps grâce à une productivité plus élevée.