Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

 
 

Meules diamantées

V 72623

Description du produit

  • Tige ø 3 mm
  • Grain diamant D126
  • Aggloméré galvanique
  • Enlêvement de matière fin pour des surfaces lisses

Sélection produits

Informations produits

Recommandations produits

Sélection produits

Forme
d3
l
r
w °
d1
l1
Prix / Pièce Quantité
Cylindre 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 € 4,26
Cylindre 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 € 4,26
Cylindre 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 € 4,26
Cylindre 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 € 4,51
Cylindre 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 € 4,77
Cylindre 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 € 5,05
Cylindre, bout rond 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 € 4,26
Cylindre, bout rond 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 € 4,26
Cylindre, bout rond 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 € 4,26
Cylindre, bout rond 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 € 4,51
Cylindre, bout rond 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 € 4,77
Cylindre, bout rond 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 € 5,05
Trapèze 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 € 4,26
Cône pointu 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 € 4,26
Cône pointu 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 € 4,26
Cône pointu 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 € 4,26
Cône pointu 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 € 4,26
Cône pointu 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 € 4,26
Rounded cone 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 € 4,26
Rounded cone 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 € 4,26
Boule 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 € 4,26
Boule 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 € 4,26
Boule 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 € 4,26
Boule 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 € 4,26
Boule 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 € 4,51
Arc pointu 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 € 4,26
Arc pointu 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 € 4,26
Arc pointu 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 € 4,77
Arc pointu 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 € 5,45
Flamme 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 € 4,26
Flamme 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 € 4,26

Informations produits

Informations produits

Application

  • Travailler avec le moins de pression possible
  • Fixer au plus court
  • Vitesse de rotation préconisée 30.000 –70.000 min-1

Téléchargements

Vous pouvez télécharger ici la fiche de données du produit au format PDF.

Ouvrir le PDF

Recommandations produits

à partir de € 7,35

à partir de € 6,80

à partir de € 777,00

à partir de € 31,40

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle