Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaša kontaktna oseba

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

 
 

Diamantno brusni čepi

V 72623

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Diamantna granulacija D126
  • Galvanska vezava
  • Fini odvzem za gladke površine

Izbira artikla

Informacije o izdelku

Priporočeni izdelki

Izbira artikla

Oblika
d3
l
r
w °
d1
l1
Ozn. Št. Cena / Kos Količina
Cilindrična 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
Cilindrična 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
Cilindrična 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
Cilindrična 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
Cilindrična 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
Cilindrična 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
Cilindrična zaokrožena 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
Cilindrična zaokrožena 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
Cilindrična zaokrožena 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
Cilindrična zaokrožena 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
Cilindrična zaokrožena 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
Cilindrična zaokrožena 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
Trapezna 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
Stožčasta s konico 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
Stožčasta s konico 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
Stožčasta s konico 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
Stožčasta s konico 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
Stožčasta s konico 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
Stožčasto okrogla 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
Stožčasto okrogla 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
Kroglasta 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
Kroglasta 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
Kroglasta 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
Kroglasta 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
Kroglasta 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
Koničast lok 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
Koničast lok 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
Koničast lok 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
Koničast lok 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
Plamenasta 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
Plamenasta 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Informacije o izdelku

Informacije o izdelku

Uporaba

  • Po možnosti delati z majhnim pritiskom na površino
  • Po možnosti kratko vpetje
  • Priporočljivo število vrtljajev 30.000 -70.000 min-1

Prenosi

Tukaj si lahko prenesete podatkovni list izdelka kot PDF.

Odpri PDF

Priporočeni izdelki

že od 7,35 €

že od 6,80 €

že od 777,00 €

že od 31,40 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version