Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Diamantový brusný kolík

V 72623

Popis produktu

  • Dřík ø3 mm
  • Diamantové zrno D126
  • Galvanická vazba
  • Jemný úběr pro hladké povrchy

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

Tvar
d3
l
r
w °
d1
l1
Č. Cena / ks Množství
Válec 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
Válec 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
Válec 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
Válec 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
Válec 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
Válec 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
Válec kulatý 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
Válec kulatý 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
Válec kulatý 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
Válec kulatý 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
Válec kulatý 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
Válec kulatý 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
Lichoběžník 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
Špičatý kužel 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
Špičatý kužel 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
Špičatý kužel 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
Špičatý kužel 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
Špičatý kužel 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
Kulatý kužel 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
Kulatý kužel 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
Kulička 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
Kulička 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
Kulička 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
Kulička 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
Kulička 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
Lomený oblouk 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
Lomený oblouk 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
Lomený oblouk 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
Lomený oblouk 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
Plamen 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
Plamen 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Informace o výrobcích

Informace o výrobcích

Použití

  • Pracujte s minimálním možným přítlakem
  • Dle možnosti krátce napnout
  • Doporučené otáčky 30 000 – 70 000 min-1
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze