Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Persoana dvs. de contact

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

 
 

Freză diamantată biax

V 72623

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • Granulație diamant D126
  • Legătură galvanică
  • Îndepărtare fină pentru suprafețe netede

Selectare produs

Informaţii produs

Recomandări produs

Selectare produs

Formă
d3
l
r
w °
d1
l1
Nr. Preţ / bucată Cantitate
Cilindric 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
Cilindric 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
Cilindric 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
Cilindric 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
Cilindric 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
Cilindric 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
Cilindric rotund 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
Cilindric rotund 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
Cilindric rotund 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
Cilindric rotund 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
Cilindric rotund 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
Cilindric rotund 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
Trapez 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
Conic ascuțit 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
Conic ascuțit 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
Conic ascuțit 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
Conic ascuțit 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
Conic ascuțit 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
con rotunjit 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
con rotunjit 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
Bilă 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
Bilă 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
Bilă 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
Bilă 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
Bilă 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
Con ascuțit 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
Con ascuțit 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
Con ascuțit 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
Con ascuțit 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
Flacără 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
Flacără 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Informaţii produs

Informaţii produs

Aplicare

  • Lucrați cu cea mai mică presiune de contact posibilă
  • Fixați cât mai scurt posibil
  • Viteză recomandată 30.000 –70.000 min-1

Download-uri

Aici puteți descărca fișele tehnice în format PDF.

Deschide PDF

Recomandări produs

de la 7,35 €

de la 6,80 €

de la 31,40 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version