Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

Diamantslipstift

V 72623

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Diamantkorn D126
  • Galvanisk bindning
  • Fin nedslipning för glatta ytor

Produktval

Produktinformation

Produktrekommendationer

Produktval

Form
d3
l
r
w °
d1
l1
Nr. Pris/styck Mängd
Cylinder 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
Cylinder 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
Cylinder 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
Cylinder 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
Cylinder 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
Cylinder 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
Cylinder med radie 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
Cylinder med radie 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
Cylinder med radie 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
Cylinder med radie 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
Cylinder med radie 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
Cylinder med radie 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
Trapets 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
Spetskon 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
Spetskon 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
Spetskon 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
Spetskon 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
Spetskon 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
Rund kon 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
Rund kon 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
Kula 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
Kula 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
Kula 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
Kula 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
Kula 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
Spetsbåge 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
Spetsbåge 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
Spetsbåge 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
Spetsbåge 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
Flamma 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
Flamma 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Produktinformation

Produktinformation

Användning

  • Arbeta med minsta möjliga presstryck
  • Spänn in så kort som möjligt
  • Rekommenderat varvtal 30 000–70 000 rpm

Nedladdningsbara filer

Här kan du ladda ner ett datablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

Produktrekommendationer

från 7,35 €

från 6,80 €

från 777,00 €

från 31,40 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version