Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Diamantschleifstifte

V 72623

Produktbeschreibung

  • Schaft ø3 mm
  • Diamantkorn D126
  • Galvanische Bindung
  • Feiner Abtrag für glatte Oberflächen

Produktauswahl

Produktinformationen

Produktempfehlungen

Produktauswahl

Form
d3
l
r
w °
d1
l1
Nr. Preis / Stück Menge
Zylinder 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4,26 €
Zylinder 3 45 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4,26 €
Zylinder 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4,26 €
Zylinder 3 45 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4,51 €
Zylinder 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4,77 €
Zylinder 3 45 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5,05 €
Zylinder rund 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4,26 €
Zylinder rund 3 45 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4,26 €
Zylinder rund 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4,26 €
Zylinder rund 3 45 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4,51 €
Zylinder rund 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4,77 €
Zylinder rund 3 45 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5,05 €
Trapez 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4,26 €
Spitzkegel 3 45 0,3 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4,26 €
Spitzkegel 3 45 0,5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4,26 €
Spitzkegel 3 45 0,75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4,26 €
Spitzkegel 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4,26 €
Spitzkegel 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4,26 €
Rundkegel 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4,26 €
Rundkegel 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4,26 €
Kugel 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4,26 €
Kugel 3 45 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 4,26 €
Kugel 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4,26 €
Kugel 3 45 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 4,26 €
Kugel 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4,51 €
Spitzbogen 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4,26 €
Spitzbogen 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4,26 €
Spitzbogen 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4,77 €
Spitzbogen 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5,45 €
Flamme 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4,26 €
Flamme 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4,26 €

Produktinformationen

Produktinformationen

Anwendung

  • Mit möglichst geringem Anpressdruck arbeiten
  • Möglichst kurz einspannen
  • Empfohlene Drehzahl 30.000–70.000 min-1
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
Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version