联系我们

周一至周五,8:00至17:00,我们很乐意为您提供服务。点击该链接查找您所在地区的联系人。

总部沃尔富特(Wolfurt)
+43 5574 6706-0

您的联系方式

购物车 {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} 物料   更换购物篮

备注

图片 物料 件数 单价 总价 总价,含折扣
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

请登录,以便继续订购流程。

 
 

金刚石磨头

V 72623

产品描述

  • Shank Ø3 mm
  • Diamond grit D126
  • Galvanic bond
  • Fine material removal for smooth surfaces

产品选择

Product information

产品推荐

产品选择

形状
d3
l
r
w °
d1
l1
编号 价格 / 件数 数量
圆柱 3 45 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 4.26 €
圆柱 3 45 1.5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 4.26 €
圆柱 3 45 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 4.26 €
圆柱 3 45 2.5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 4.51 €
圆柱 3 45 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 4.77 €
圆柱 3 45 3.5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 5.05 €
圆柱,球头型 3 45 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 4.26 €
圆柱,球头型 3 45 1.5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 4.26 €
圆柱,球头型 3 45 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 4.26 €
圆柱,球头型 3 45 2.5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 4.51 €
圆柱,球头型 3 45 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 4.77 €
圆柱,球头型 3 45 3.5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 5.05 €
倒锥型 3 45 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 4.26 €
锥型,尖点 3 45 0.3 1.5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 4.26 €
锥型,尖点 3 45 0.5 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 4.26 €
锥型,尖点 3 45 0.75 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 4.26 €
锥型,尖点 3 45 7 12 V 72623/ G3/  7,0x12 4.26 €
锥型,尖点 3 45 10 15 V 72623/ G3/10,0x15 4.26 €
圆锥型 3 45 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 4.26 €
圆锥型 3 45 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 4.26 €
球型 3 45 1 1 V 72623/ J1/  1,0 4.26 €
球型 3 45 1.5 1.5 V 72623/ J1/  1,5 4.26 €
球型 3 45 2 2 V 72623/ J1/  2,0 4.26 €
球型 3 45 2.5 2.5 V 72623/ J1/  2,5 4.26 €
球型 3 45 3 3 V 72623/ J1/  3,0 4.51 €
树状,尖点型 3 45 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 4.26 €
树状,尖点型 3 45 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 4.26 €
树状,尖点型 3 45 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 4.77 €
树状,尖点型 3 45 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 5.45 €
火焰型 3 45 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 4.26 €
火焰型 3 45 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 4.26 €

Product information

Product information

Recommendation for use

  • Work with the lowest contact pressure possible
  • Fix as short as possible
  • Recommended speed 30,000-70,000 min-1

下载

You can download the data sheet for the product as a PDF here.

打开PDF

产品推荐

from 7.35 €

from 6.80 €

from 777.00 €

from 31.40 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version