![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_VAR_SB-B_INT.png)
Conjunto de placas
Placa superior de amarre de casquillos SBP82
Material: acero para herramientas 1.2312
Barras de precisión NP
Material: acero para temple integral 1.2379
Placa de amarre de columnas SBP 40
Material: acero para herramientas 1.2312
Placa inferior de amarre de casquillos SBP80
Material: acero para herramientas 1.2312
F | B | L | ![]() | Anchura máx. banda | Borde posterior del material | Borde inferior del material | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 kN | 203,5 | 246 446 | 90 | 60 | 110 | 60 | 20/25 |
300 kN | 203,5 | 246 496 | 100 | 70 | 155 | 79 | 20/25 |
400 kN | 232 | 396 596 | 110 | 80 | 135 | 79 | 20/25 |