![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_VAR_SB-A_INT.png)
Conjunto de placas
Placa de amarre de columnas SBH 40
Material: acero para herramientas 1.2312
Barras de precisión NP
Material: acero para temple integral 1.2379
Placa de amarre de casquillos SBH 80
Material: acero para herramientas 1.2312
F | B | L | ![]() | Anchura máx. banda | Distancia del borde de la banda a la parte posterior de la máquina | Distancia del borde de la banda a la parte inferior de la placa de amarre de casquillos | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 kN | 203,5 | 246 446 | 90 | 60 | 110 | 60 | 32 |
300 kN | 203,5 | 246 496 | 110 | 80 | 135 | 79 | 32 |
400 kN | 232 | 396 596 | 110 | 80 | 135 | 79 | 32 |