![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_VAR_SB-A_INT.png)
Aperçu plaques
Plaque de retenue de colonnes SBH 40
Nuance : Acier à outils 1.2312
Barres de précision NP
Nuance : Acier pour la trempe à cœur 1.2379
Plaque de retenue de douilles SBH 80
Nuance : Acier à outils 1.2312
F | B | L | ![]() | Largeur de bande maximale | Bord de fuite du matériau | Bord inférieur du matériau | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 kN | 203,5 | 246 446 | 90 | 60 | 110 | 60 | 32 |
300 kN | 203,5 | 246 496 | 110 | 80 | 135 | 79 | 32 |
400 kN | 232 | 396 596 | 110 | 80 | 135 | 79 | 32 |