![](/PL/PL/media/PIC_PRO_GRP_VAR_SB-A_INT.png)
Zestawienie płyt
SBH 40 - Płyta ustalająca słupy
Materiał: Stal narzędziowa 1.2312
NP - Płaskowniki precyzyjne
Materiał: Stal do hartowania na wskroś 1.2379
SBH 80 – Płyta ustalająca tuleje
Materiał: Stal narzędziowa 1.2312
F | B | L | ![]() | Maks.szerokość taśmy | Odległ. kant tylny MHK | Odległ. kant dolny MUK | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 kN | 203.5 | 246 446 | 90 | 60 | 110 | 60 | 32 |
300 kN | 203.5 | 246 496 | 110 | 80 | 135 | 79 | 32 |
400 kN | 232 | 396 596 | 110 | 80 | 135 | 79 | 32 |