Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Notas de prensa sobre Meusburger

¿Le interesan nuestra empresa y nuestros productos? Entonces está en el lugar adecuado.

Meusburger now offers new guiding elements in the area of die making

18.07.2017, Fabricación de troqueles

The standard parts manufacturer Meusburger expands its range with a new sliding guide bush with solid lubricant rings and collar. In addition the standard guiding system has been expanded with a diameter of 80 mm which is especially suitable for large dies.
 

New self-lubricating sliding guide bush

The E 5126 Sliding guide bush with solid lubricant rings and collar is characterised by optimal sliding properties thanks to resistant bronze and the graphite solid lubricant rings in the sliding surface. The bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 98314 / ISO 9448. Due to the G6 tolerance the play between the pillar and the bush is increased. Therefore the processing of thicker metal sheets during which high shear forces may occur is possible.

 

Guiding system with 80 mm diameter

The standard guiding system is now also available with diameter 80 mm and up to length 400 mm. It is therefore especially suitable for uses in large dies. The guiding system is available as a ball guide as well as with sliding guide bushes.
As usual the expert in standard components offers all products from stock.

 

Volver al índice de notas de prensa

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Comunicación/RR.PP.

+43 5574 6706-1736

Correo electrónico
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual