Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

Meusburger now offers new guiding elements in the area of die making

18.07.2017, Die making

The standard parts manufacturer Meusburger expands its range with a new sliding guide bush with solid lubricant rings and collar. In addition the standard guiding system has been expanded with a diameter of 80 mm which is especially suitable for large dies.
 

New self-lubricating sliding guide bush

The E 5126 Sliding guide bush with solid lubricant rings and collar is characterised by optimal sliding properties thanks to resistant bronze and the graphite solid lubricant rings in the sliding surface. The bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 98314 / ISO 9448. Due to the G6 tolerance the play between the pillar and the bush is increased. Therefore the processing of thicker metal sheets during which high shear forces may occur is possible.

 

Guiding system with 80 mm diameter

The standard guiding system is now also available with diameter 80 mm and up to length 400 mm. It is therefore especially suitable for uses in large dies. The guiding system is available as a ball guide as well as with sliding guide bushes.
As usual the expert in standard components offers all products from stock.

 

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze