Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Meusburger bietet ab sofort neue Führungselemente im Bereich Stanzwerkzeugbau
18.07.2017, Stanzwerkzeugbau
Der Normalienhersteller Meusburger erweitert sein Sortiment um eine neue Gleitführungsbuchse mit Festschmierstoffringen und Bund. Zudem wurde speziell für den Großwerkzeugbau das Standard-Führungssystem mit einem Durchmesser von 80 mm erweitert.
Neue wartungsfreie Gleitführungsbuchse
Die E 5126 Gleitführungsbuchse mit Festschmierstoffringen und Bund zeichnet sich durch optimale Gleiteigenschaften aufgrund widerstandsfähiger Bronze und Graphit-Festschmierstoffringen in der Gleitfläche aus. Die Buchse und das Haltestück sind nach DIN 98314 / ISO 9448 austauschbar. Dank der Führungstoleranz G6 wird das Spiel zwischen Säule und Buche vergrößert. Dadurch ist die Bearbeitung von dickeren Blechstärken, bei denen höhere Querkräfte auftreten können, möglich.
Führungssystem mit Durchmesser 80 mm
Die Standardführung ist ab sofort auch mit Durchmesser 80 mm und bis zu einer Länge von 400 mm erhältlich. Damit ist sie speziell für Anwendungen im Großwerkzeugbau geeignet. Das Führungssystem ist sowohl als Kugelführung als auch mit Gleitführungsbuchsen verfügbar. Wie gewohnt bietet der Normalienspezialist alle Produkte sofort ab Lager an.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen