Meusburger now offers new guiding elements in the area of die making
18.07.2017, Stampi per tranciatura
The standard parts manufacturer Meusburger expands its range with a new sliding guide bush with solid lubricant rings and collar. In addition the standard guiding system has been expanded with a diameter of 80 mm which is especially suitable for large dies.
New self-lubricating sliding guide bush
The E 5126 Sliding guide bush with solid lubricant rings and collar is characterised by optimal sliding properties thanks to resistant bronze and the graphite solid lubricant rings in the sliding surface. The bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 98314 / ISO 9448. Due to the G6 tolerance the play between the pillar and the bush is increased. Therefore the processing of thicker metal sheets during which high shear forces may occur is possible.
Guiding system with 80 mm diameter
The standard guiding system is now also available with diameter 80 mm and up to length 400 mm. It is therefore especially suitable for uses in large dies. The guiding system is available as a ball guide as well as with sliding guide bushes. As usual the expert in standard components offers all products from stock.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali