Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
The guiding system is one of the most important components of a properly functioning die set. Meusburger offers a comprehensive, interchangeable range of bearing and sliding guides for a wide variety of applications. There are numerous combination options between guide pillars and guide bushes. The guides are also compatible according to DIN/ISO and optimally matched to the standardised Meusburger die sets.
Depending on the application: bearing or sliding guides
Bearing guides ensure maximum guiding speeds and high stability thanks to low rolling friction and preloaded rolling elements. They are preloaded between 4 and 15 μm depending on the guiding diameter. Meusburger offers both ball and roller guides. The main difference here is the contact surface of the rolling element. Sliding guides can transmit maximum shear forces due to the large contact surface.
Numerous combination options
In addition to standard guiding, Meusburger also offers special guiding systems: for small installation spaces, the modular concept, and large dies.
Compatible guides according to DIN/ISO
Thanks to the compatibility of the guide pillars and guide bushes according to DIN, they are easily interchangeable. This leads to high flexibility in the design of the guiding system depending on the application.
Optimally matched components and accessories
The fitting dimensions of the guiding elements are perfectly coordinated to the standardised die sets from Meusburger. This guarantees consistent standardisation of the die sets. The range of accessories includes elements for cage positioning, pillar and bush retainer plates as well as components for pillar and bush mounting.
More information about the Meusburger guiding systems is available here.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo