Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík | 0 Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Seznam - Média & Downloads

Nejsou dostupné žádné záznamy

k Media & Downloads

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

Guiding systems for die making

06.08.2024, Die making

The guiding system is one of the most important components of a properly functioning die set. Meusburger offers a comprehensive, interchangeable range of bearing and sliding guides for a wide variety of applications. There are numerous combination options between guide pillars and guide bushes. The guides are also compatible according to DIN/ISO and optimally matched to the standardised Meusburger die sets.

Depending on the application: bearing or sliding guides

Bearing guides ensure maximum guiding speeds and high stability thanks to low rolling friction and preloaded rolling elements. They are preloaded between 4 and 15 μm depending on the guiding diameter. Meusburger offers both ball and roller guides. The main difference here is the contact surface of the rolling element. Sliding guides can transmit maximum shear forces due to the large contact surface.

Numerous combination options

In addition to standard guiding, Meusburger also offers special guiding systems: for small installation spaces, the modular concept, and large dies.

Compatible guides according to DIN/ISO

Thanks to the compatibility of the guide pillars and guide bushes according to DIN, they are easily interchangeable. This leads to high flexibility in the design of the guiding system depending on the application.

Optimally matched components and accessories

The fitting dimensions of the guiding elements are perfectly coordinated to the standardised die sets from Meusburger. This guarantees consistent standardisation of the die sets.
The range of accessories includes elements for cage positioning, pillar and bush retainer plates as well as components for pillar and bush mounting.

More information about the Meusburger guiding systems is available here

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze

We use cookies and similar technologies to enhance your experience, personalize ads, and analyze traffic. By clicking "Accept," you consent to our use of these technologies. For more information, please refer to our Privacy Policy.

Privacy statement