Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
The guiding system is one of the most important components of a properly functioning die set. Meusburger offers a comprehensive, interchangeable range of bearing and sliding guides for a wide variety of applications. There are numerous combination options between guide pillars and guide bushes. The guides are also compatible according to DIN/ISO and optimally matched to the standardised Meusburger die sets.
Depending on the application: bearing or sliding guides
Bearing guides ensure maximum guiding speeds and high stability thanks to low rolling friction and preloaded rolling elements. They are preloaded between 4 and 15 μm depending on the guiding diameter. Meusburger offers both ball and roller guides. The main difference here is the contact surface of the rolling element. Sliding guides can transmit maximum shear forces due to the large contact surface.
Numerous combination options
In addition to standard guiding, Meusburger also offers special guiding systems: for small installation spaces, the modular concept, and large dies.
Compatible guides according to DIN/ISO
Thanks to the compatibility of the guide pillars and guide bushes according to DIN, they are easily interchangeable. This leads to high flexibility in the design of the guiding system depending on the application.
Optimally matched components and accessories
The fitting dimensions of the guiding elements are perfectly coordinated to the standardised die sets from Meusburger. This guarantees consistent standardisation of the die sets. The range of accessories includes elements for cage positioning, pillar and bush retainer plates as well as components for pillar and bush mounting.
More information about the Meusburger guiding systems is available here.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement