Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Führungssysteme für den Stanzwerkzeugbau

06.08.2024, Stansmatrijzen

Das Führungssystem ist eines der wichtigsten Bestandteile eines einwandfrei funktionierenden Stanzwerkzeuges. Meusburger bietet hier ein umfangreiches und systematisches Sortiment an Wälz- und Gleitführungen für unterschiedliche Anforderungen. Neben zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Führungssäule und -buchse sind die Führungen nach DIN/ISO kompatibel und optimal auf die Meusburger Normgestelle abgestimmt.

Je nach Anwendungsfall: Wälz- oder Gleitführungen

Die Wälzführungen sorgen für höchste Führungsgeschwindigkeiten und hohe Stabilität dank geringer Rollreibung und vorgespannter Wälzkörper. Diese sind je nach Führungsdurchmesser zwischen 4 und 15 µm vorgespannt. Meusburger bietet sowohl Kugel- als auch Rollenführung an. Der wesentliche Unterschied liegt hier bei der Auflagefläche des Wälzkörpers. Bei den Gleitführungen sind dank der großen Auflagefläche maximale Querkräfte übertragbar.

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten

Neben der Standardführung bietet Meusburger auch spezielle Führungssysteme: für kleine Einbauräume, für die Modultechnik sowie für den Großwerkzeugbau. 

Führungen kompatibel nach DIN/ISO

Aufgrund der Kompatibilität der Führungssäulen und -buchsen nach DIN/ISO können diese untereinander einfach ausgetauscht werden. Dies führt zu einem maximalen Maß an Flexibilität bei der Auslegung des Führungssystems je nach Anwendungsfall.

Optimal abgestimmte Komponenten und Zubehör

Die Einbaumaße der Führungselemente wurden perfekt auf die Normgestelle von Meusburger abgestimmt. Somit ist eine durchgängige Standardisierung der Stanzgestelle garantiert.
Zum Sortiment an Zubehör gehören Elemente zur Käfigpositionierung, Säulen- und Führungslager sowie Bauteile zur Säulen- und Buchsenbefestigung.

Mehr Informationen über die Führungssysteme von Meusburger gibt es hier

Führungssysteme für den Stanzwerkzeugbau

Führungselemente für den Stanzwerkzeugbau

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Julia Jakob
Communicatie / Public Relations

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version