Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
NUEVO en Meusburger: cilindro de montaje con brida E 7048
24.04.2018, Fabricación de moldes
Para los espacios de montaje más pequeños Meusburger ofrece a partir de ahora y en exclusiva un compacto cilindro de montaje con brida que se fija sin complicaciones mediante los cuatro tornillos incluidos. El taladro de dos niveles para incorporarlo protege además las juntas durante el montaje.
El diseño compacto e ingenioso del nuevo cilindro de montaje con brida de Meusburger permite integrarlo en los espacios más reducidos confiriendo así plena libertad para configurar los moldes. Para montarlo, ya sea en superficie o a ras, se introduce en un taladro de dos niveles practicado en la placa. Así se evita que la junta tórica se dañe con el taladro transversal al instalar el cilindro. El vástago templado y rectificado asegura una protección óptima y una larga vida útil y está provisto de juntas de doble efecto y rascador para un funcionamiento limpio. Las juntas FKM (Viton®) de serie toleran temperaturas de uso de hasta 180 °C. Gracias a la rosca de extracción el cilindro puede desmontarse rápida y fácilmente. El nuevo cilindro de montaje con brida E 7048 está disponible en cuatro tamaños con tres carreras diferentes cada uno. Con solo unos clics pueden descargarse los datos CAD en los catálogos digitales de Meusburger. >>Más información
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo