Novinka u Meusburgera: E 7048 Hydraulický válec s přírubou
24.04.2018, Mould making
Pro montáž do rozměrově omezeného prostoru nabízí Meusburger exkluzivně a s okamžitou platností kompaktní hydraulické válce s montáží s přírubou. Díky této konstrukci je možná montáž ve velmi krátkém čase, připojovací šrouby jsou součástí dodávky. Kromě toho systémem odstupňované průměry vrtání chrání těsnění při montáži.
Kompaktní a inteligentně řešená konstrukce nového válce s přírubou od Meusburgera umožňuje minimální zástavbové rozměry a tím i maximální flexibilitu v konstrukci formy. Montáž může být realizována s dosednutím na přírubu nebo zapuštěním. Pro montáž se do desky dělá dvoustupňové vrtání. Tento způsob zamezuje při montáži poškození O-kroužků na hraně kolmého vrtání. Pístnice s dvojitým těsněním a přídavným stíracím kroužkem zaručuje čistý chod a standardně zabudované těsnění FKM (Viton®) umožňuje použití až do teploty 180°C. Optimálně řešená kalená a broušená pístnice zaručuje dlouhou životnost. Pomocí odtlačovacího závitu je možné válec velmi rychle a jednoduše demontovat. Tento nový hydraulický válec s přírubou E 7048 se dodává ve čtyřech různých konstrukčních velikostech vždy pro 3 různé zdvihy. CAD-data jsou k dispozici ke stáhnutí v digitálních katalozích Meusburger.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.