Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
NOWOŚĆ w programie Meusburgera: E 7048 Siłownik do zabudowy z kołnierzem
24.04.2018, Mould making
Meusburger oferuje Państwu kompaktowy siłownik hydrauliczny z kołnierzem, doskonały do niewielkich przestrzeni zabudowy. Dzięki nieskomplikowanym czynnościom przygotowawczym i dostarczonym śrubom, może być zamontowany w bardzo krótkim czasie. Ponadto, otwór montażowy dwustopniowy chroni uszczelki podczas montażu.
Kompaktowa i przemyślna konstrukcja nowego siłownika do zabudowy z kołnierzem firmy Meusburger zapewnia najmniejszą możliwą przestrzeń montażową, a tym samym maksymalną swobodę projektowania narzędzia. Możliwe jest mocowanie w oprawie lub w zagłębieniu. W przypadku montażu w płycie wykonywany jest dwustopniowy otwór. Zapobiega to uszkodzeniu o-ringu przez otwór poprzeczny podczas instalacji siłownika. Podwójnie uszczelnione tłoczysko z dodatkowym zabezpieczeniem gwarantuje czystą pracę, przy czym standardowe uszczelnienie FKM (Viton®) umożliwia zastosowanie w temperaturach do 180°C. Hartowane i szlifowane tłoczysko zapewnia optymalną ochronę, a tym samym długą żywotność urządzenia. Gwint odciskowy służy do łatwego i szybkiego demontażu. Siłownik hydrauliczny do zabudowy z kołnierzem E 7048 dostępny jest w 4 różnych rozmiarach, każdy z 3 różnymi skokami. Dane CAD można pobrać za pomocą kilku kliknięć w katalogach cyfrowych firmy Meusburger. >>Dalsze informacje
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych