Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.2210 Cold-work steel

Designation

DIN:115 CrV 3
AFNOR:100 C3
UNI:107 CrV 3 KU
AISI:L2

Chemical composition:

C1.18
Si0.25
Mn0.30
Cr0.70
V
0.10

Strength:

max. 220 HB
(≈ max. 750 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33 W/m K


Character:

Chrome-Vanadium alloyed cold-work steel with high wear resistance; also known as silver steel.

Application:

small turned parts, core pins, punches and engraving tools


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
710 to 740 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
780 to 840 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil
obtainable hardness: 64-66 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness,
min. 2 hours/cooling in air

Annealing graph:


Technical tip:
  • Silver steel 1.2210 is finish-ground to h9 tolerance.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2210

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual