Bezeichnung nach
DIN: | 115 CrV 3 |
AFNOR: | 100 C3 |
UNI: | 107 CrV 3 KU |
AISI: | L2 |
Richtanalyse:
C | 1.18 |
Si | 0.25 |
Mn | 0.30 |
Cr | 0.70 |
V
| 0.10 |
Festigkeit:
max. 220 HB
(≈ max. 750 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
33 W/m K
Charakter:
Chrom-Vanadium legierter Kaltarbeitsstahl mit hohem Verschleißwiderstand; Silberstahl.
Verwendung:
kleine Drehteile, Kernstifte, Stempel und Gravierwerkzeuge
Bearbeitung durch
nicht üblich:
Polieren, ätzen, erodieren, nitrieren, hartverchromen
Wärmebehandlung:
Weichglühen:
710 bis 740 °C ca. 2 bis 5 Stunden geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C weitere Abkühlung in Luft, max. 220 HB
Härten:
780 bis 840 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Wasser/Öl
erzielbare Härte: 64−66 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten;
Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke;
min. 2 Stunden Luftabkühlung
Anlassschaubild:
Technik Tipp:
- Silberstahl 1.2210 wird auf h9 Toleranz fertig geschliffen ausgeliefert.
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau