Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.2210 Cold-work steel

Designation

DIN:115 CrV 3
AFNOR:100 C3
UNI:107 CrV 3 KU
AISI:L2

Chemical composition:

C1.18
Si0.25
Mn0.30
Cr0.70
V
0.10

Strength:

max. 220 HB
(≈ max. 750 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33 W/m K


Character:

Chrome-Vanadium alloyed cold-work steel with high wear resistance; also known as silver steel.

Application:

small turned parts, core pins, punches and engraving tools


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
710 to 740 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
780 to 840 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil
obtainable hardness: 64-66 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness,
min. 2 hours/cooling in air

Annealing graph:


Technical tip:
  • Silver steel 1.2210 is finish-ground to h9 tolerance.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2210

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze