Resistencia de cartucho E 6800
Calentamiento rápido y controlado para cada aplicación
Nuestras resistencias de cartucho fabricadas en acero inoxidable combinan una serie de propiedades que permiten una transmisión térmica óptima y controlada, una resistencia a la corrosión alta y una dilatación térmica moderada. La exactitud con la que se ha rectificado su diámetro exterior facilita su montaje en el taladro correspondiente, en función de la carga superficial. Además, la superficie rectificada con precisión permite que el calor se transfiera bien al molde, lo que repercute positivamente en su vida útil y su eficiencia.
Aplicación
- Aumento de la resistencia de la línea de flujo
- Calentamiento de moldes para plásticos termoestables y elastómeros
- Calentamiento de moldes para procesos variotérmicos
- Otras aplicaciones que exigen una elevada potencia calorífica
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6800_NE.png)
Montaje
Las resistencias de cartucho con una carga superficial de 20 W/cm² requieren un taladro H7.
Las resistencias de cartucho con una mayor carga superficial requieren un ajuste con apriete para garantizar una buena disipación del calor de la resistencia, y por tanto, una larga vida útil.
La herramienta más adecuada para preparar el taladro es un escariador.
Si se montan varias resistencias de cartucho debe dejarse entre ellas una distancia mínima equivalente al diámetro de la resistencia de cartucho. Para el montaje recomendamos utilizar un lubricante para altas temperaturas con base sólida VAP 1000.
Importante:
No deben utilizarse aerosoles o pastas que conduzcan la corriente cerca de la zona de conexión.
Desmontaje
Para facilitar al máximo su desmontaje se recomienda un taladro escalonado de 0,2 a 0,3 mm más pequeño que el diámetro de la resistencia de cartucho.
Posición del sensor de temperatura
Para que el proceso se desarrolle sin problemas y asegurarse de que se alcanza la temperatura necesaria, el sensor de temperatura debe estar cerca del componente que se quiere calentar. Además, a fin de proteger la resistencia contra el sobrecalentamiento, conviene montar dicho sensor dejando una separación de 10 mm respecto a la resistencia de cartucho.
El cumplimiento de estas dos condiciones requiere a menudo de una solución intermedia en la que se calcule la distancia media y no se utilice toda la potencia. Esta solución favorece una mayor vida útil de la resistencia de cartucho.
Cálculo
Para determinar cuál es la resistencia de cartucho más adecuada, cuántas necesita y ver un ejemplo de cálculo y otra información útil, consulte nuestra hoja informativa.
Funcionamiento de la resistencia de cartucho
El regulador profiTEMP+ es la solución idónea para supervisar y regular resistencias de cartucho garantizando la seguridad de los procesos y un control fiable de la temperatura mediante componentes de hardware y software de última generación.
Diagrama de conexiones
Un circuito de puesta en marcha al principio del proceso permite que la humedad salga poco a poco de las resistencias de cartucho y evita así averías por cortocircuito.