Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Lo specialista per l’apporto di calore supplementare nello stampo

Necessitate una soluzione veloce per un preciso apporto di calore nello stampo? Con la nostra resistenza a cartuccia E 6800 sarà un gioco da ragazzi. La potenza assorbita perfettamente compatibile e il diametro precisamente rettificato consentono le migliori condizioni per una lunga durata di vita.

Accessori di montaggio

Resistenza a cartuccia E 6800

Un riscaldamento veloce e mirato per la vostra applicazione

Le nostre resistenze a cartuccia in acciaio inossidabile offrono le migliori proprietà per un apporto di calore ottimale e mirato, un’elevata resistenza alla corrosione e un’adeguata espansione termica. Il diametro esterno precisamente rettificato offre le migliori condizioni per il montaggio nel foro corrispondente, a seconda del carico superficiale. Inoltre, la superficie rettificata di alta precisione consente una dissipazione ottimale del calore dello stampo, il che ha un effetto positivo sulla durata di vita e sull’efficienza.

Utilizzo

  • Aumento della resistenza della linea di giunzione
  • Per il riscaldamento di stampi per termoindurenti ed elastomeri
  • Riscaldamento dello stampo per il controllo variotermico del processo
  • Altre applicazioni dov’è richiesto un elevato riscaldamento

Vai al prodotto

Montaggio

Le resistenze a cartuccia con carico superficiale sino a 20 W/cm² richiedono un foro H7.

Le resistenze a cartuccia con un carico superficiale più elevato richiedono una sede di pressione, al fine di garantire una buona dissipazione del calore della resistenza, e quindi una lunga durata.

Un alesatore è l’utensile più adatto per la produzione del foro.

Nel caso in cui vengano montate più resistenze a cartuccia, queste devono avere una distanza minima pari a una volta il diametro della resistenza a cartuccia. Per il montaggio consigliamo l’utilizzo di un lubrificante a base solida per le alte temperature (VAP 1000).

Attenzione!
Non utilizzare spray o paste conduttive vicino alla zona di cablaggio.

Smontaggio

Per uno smontaggio più facile possibile, raccomandiamo un foro di offset da 0,2 a 0,3 mm più piccolo del diametro della resistenza a cartuccia.

Per non danneggiare la resistenza a cartuccia durante lo smontaggio, consigliamo di utilizzare come punzone un tubo con un diametro leggermente inferiore a quello del foro. In questo modo, le forze necessarie per lo smontaggio vengono concentrate sulla zona rinforzata della resistenza a cartuccia.

Se non è possibile effettuare un foro passante per lo smontaggio, l’installazione con 2 piastre, ciascuna a metà del foro, offre un’ottima alternativa.

Posizione del sensore di temperatura

Per un buon monitoraggio del processo e per garantire il raggiungimento della temperatura desiderata, il sensore di temperatura deve essere posizionato vicino all’oggetto da riscaldare. Inoltre, per proteggere la resistenza a cartuccia dal surriscaldamento, il sensore di temperatura viene montato idealmente a 10 mm da quest’ultima.

Spesso è necessario un compromesso tra questi due requisiti, che solitamente viene calcolato facendo la media della distanza e non utilizzando la piena potenza, che assicura una lunga durata della resistenza a cartuccia. Questa procedura influisce positivamente sulla lunga durata della resistenza a cartuccia.

Calcolo

Per suggerimenti su come calcolare la giusta resistenza a cartuccia e la quantità, così come per un esempio di calcolo e ulteriori informazioni utili, consultate i nostri documenti informativi.

Vai all’esempio di calcolo



Funzionamento della resistenza a cartuccia

La soluzione ideale per il monitoraggio e la regolazione delle resistenze a cartuccia viene offerta dalla nostra profiTEMP+, con la massima sicurezza dei processi e un controllo della temperatura affidabile, grazie ai moderni componenti dell’hardware e del software.

Schema di connessione

Un programma all’inizio del processo consente una facile fuoriuscita dell’umidità dalle resistenze a cartuccia, evitando così guasti dovuti ai cortocircuiti.

Vai alla profiTEMP+

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione