Heizpatrone E 6800
Eine schnelle und gezielte Erwärmung für Ihre Anwendung
Unsere aus Edelstahl gefertigten Heizpatronen bieten den besten Eigenschafts-Mix für eine optimale und gezielte Wärmeeinleitung, eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine angemessene Wärmeausdehnung. Der exakt geschliffene Außendurchmesser bietet die perfekte Voraussetzung für den Einbau in die, je nach Oberflächenbelastung, entsprechende Bohrung. Zudem erlaubt die hochgenau geschliffene Oberfläche eine optimale Wärmeabgabe an das Werkzeug, was sich positiv auf die Lebensdauer sowie die Effizienz auswirkt.
Anwendung
- Erhöhung der Bindenahtfestigkeit
- Zur Beheizung von Duroplast und Elastomer-Werkzeugen
- Werkzeugheizung für variotherme Prozessführung
- Weitere Anwendungen, bei denen eine hohe Heizleistung gefordert ist
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6800_NE.png)
Einbau
Heizpatronen mit einer Oberflächenbelastung bis zu 20 W/cm² benötigen eine H7 Bohrung.
Heizpatronen, welche eine höhere Oberflächenbelastung aufweisen, benötigen eine Presspassung, um eine gute Wärmeabführung der Heizpatrone und dadurch eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.
Die Fertigung der Bohrung wird am besten mit einer Reibahle erzeugt.
Wenn mehrere Heizpatronen verbaut werden, so müssen diese einen Mindestabstand von einmal dem Durchmesser der Heizpatrone aufweisen. Für die Montage empfehlen wir die Verwendung eines Hochtemperaturschmiermittels auf Feststoffbasis (VAP1000).
Achtung!
In der Nähe des Anschlussbereichs dürfen keine leitfähigen Sprays oder Pasten verwendet werden.
Demontage
Für eine möglichst einfache Demontage wird eine abgesetzte Bohrung, welche 0,2 bis 0,3 mm kleiner als der Heizpatronendurchmesser ist, empfohlen.
Lage des Temperaturfühlers
Für eine gute Prozessführung und zur Sicherstellung des Erreichens der benötigten Temperatur sollte sich der Temperatursensor in der Nähe des aufzuheizenden Objekts befinden. Zusätzlich wird der Temperatursensor zum Schutz der Heizpatrone gegen Überhitzen idealerweise 10 mm von der Heizpatrone entfernt montiert.
Diese zwei Bedingungen erfordern oftmals einen Kompromiss, welcher meist durch eine Ausmittelung des Abstands und einer nicht voll ausgenutzten Leistung realisiert wird. Dieses Vorgehen wirkt sich positiv auf eine lange Lebensdauer der Heizpatrone aus.
Berechnung
Hinweise für die Berechnung der richtigen Heizpatrone und die Anzahl, sowie ein Rechenbeispiel und viele weitere nützliche Infos entnehmen Sie am besten aus unserem Infoblatt.
Betreiben der Heizpatrone
Die ideale Lösung zur Überwachung und Regelung der Heizpatronen bietet unser profiTEMP+ Gerät mit höchster Prozesssicherheit und zuverlässiger Temperatursteuerung durch modernste Hard- und Softwarekomponenten.
Anschlussschema
Eine Anfahrschaltung zu Beginn des Prozesses ermöglicht das schonende Entweichen von Feuchtigkeit aus den Heizpatronen und schließt somit Ausfälle durch Kurzschluss aus.