Cartouche chauffante E 6800
Un chauffage rapide et ciblé pour votre application
Nos cartouches chauffantes en acier inoxydable offrent la meilleure combinaison de propriétés pour un apport thermique parfait et ciblé, une résistance élevée à la corrosion et une dilatation thermique adéquate. Le diamètre précisément rectifié offre les meilleures conditions pour le montage dans l’alésage respectif en fonction de la charge de surface. En outre, la rectification ultra-précise de la surface permet un transfert optimal de la chaleur vers l’outil, avec un impact positif sur la durée de vie et sur l’efficacité.
Application
- Augmentation de la résistance du cordon de soudure
- Pour le chauffage des outils pour matériaux élastomères et thermodurcissables
- Chauffage variothermique de l’outil
- Autres applications nécessitant une puissance de chauffe élevée
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6800_NE.png)
Montage
Les cartouches chauffantes avec une charge de surface max. de 20 W/cm² nécessitent un ajustement H7.
Les cartouches chauffantes qui présentent une charge de surface plus élevée nécessitent un ajustement serré afin de garantir une bonne dissipation thermique de la cartouche chauffante et donc une longue durée de vie.
Effectuer l’alésage de préférence à l’aide d’un alésoir.
Si plusieurs cartouches chauffantes sont installées, elles doivent être espacées d’au moins une fois le diamètre de la cartouche chauffante. Pour le montage, nous recommandons l’utilisation d’une graisse haute température à base de lubrifiants solides (VAP1000).
Attention !
Ne pas utiliser de sprays ou de pâtes conductrices à proximité de la zone de raccordement.
Démontage
Pour faciliter le démontage, il est recommandé de percer un trou épaulé de 0,2 à 0,3 mm plus petit que le diamètre de la cartouche chauffante.
Afin d’éviter que la cartouche chauffante ne soit endommagée lors du démontage, il convient d’utiliser un tube dont le diamètre est légèrement plus petit que celui du trou d’alésage pour la chasser. Ainsi, les forces nécessaires au démontage sont concentrées sur la zone renforcée de la cartouche chauffante.
Position de la sonde thermique
Pour un bonne exécution du processus et pour atteindre la température requise, la sonde thermique doit se trouver à proximité du composant à chauffer. En outre, afin de protéger la cartouche chauffante contre le risque de surchauffe, la sonde thermique sera idéalement montée à 10 mm de la cartouche chauffante.
Ces deux conditions exigent souvent de trouver un compromis, qui est généralement réalisé en calculant la distance moyenne et en n’exploitant pas toute la puissance. En procédant de cette façon, cela aura un impact positif sur la durée de vie de la cartouche chauffante.
Calcul
Veuillez consulter notre fiche d’informations pour savoir comment calculer la bonne cartouche chauffante et le nombre, ainsi qu’un exemple de calcul et de nombreuses autres informations utiles.
Fonctionnement de la cartouche chauffante
Notre contrôleur de canaux chauds profiTEMP+ offre la solution idéale pour le contrôle et la régulation des cartouches chauffantes, avec une sécurité maximale des processus et une commande fiable de la température grâce à des composants matériels et logiciels de pointe.
Schéma de connexion
Un circuit de démarrage au lancement du processus permet d’extraire en douceur l’humidité à l’intérieur des cartouches chauffantes et prévient ainsi les pannes liées à un court-circuit.