Componentes Mecanizado Portamatrices
Mayor eficiencia gracias a la estandarización
El uso de elementos normalizados influye en gran medida en el coste de un portamatrices. La estandarización nos depara, ante todo, muchas oportunidades para ahorrar, pero ¿en qué consiste exactamente?
Seguir leyendoCompleta gama de muelles para la fabricación de troqueles
Contamos con el muelle perfecto para cualquier aplicación, tanto para cargas muy bajas como muy altas. Nuestra gama engloba asimismo los accesorios más adecuados para montar fácilmente muelles de compresión convencionales y de elastómero. La gama completa está disponible en almacén.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
El material adecuado para cualquier aplicación de matricería
A fin de hacer frente a los diferentes requisitos de los aceros para punzonado utilizados en matricería, Meusburger dispone de una gran selección de bloques para erosión NE que cubren una amplio abanico de materiales: desde el clásico acero para temple integral hasta metal duro, pasando por aceros rápidos y aceros pulvimetalúrgicos.
Seguir leyendoElementos para el guiado de bandas
Muchos de los componentes de una matriz, como las guías de banda, se fabrican en pequeñas cantidades, lo que supone un coste y una complejidad notables. En estos casos, la introducción de elementos estandarizados es una excelente alternativa.
Seguir leyendoUna innovadora unidad de doblado para un resultado perfecto
La fricción que provoca el rodillo de la unidad de doblado E 5690, que solo encontrará en Meusburger, reduce a un mínimo la necesidad de acciones posteriores gracias a que su giro libre permite una carrera ilimitada.
Seguir leyendoAcerca de los muelles de gas
En vista de la extensa variedad de muelles de gas del mercado, elegir el más adecuado no es tan sencillo como podría parecer. Suelen surgir varias dudas, como «¿Qué fuerza necesito?», «¿Es este el tamaño apropiado?», «¿Qué debo tener en cuenta para el montaje o el mantenimiento?». En estos apuntes se las resolvemos para facilitarle la selección del muelle de gas idóneo.
Seguir leyendoComparativa de los tipos de guiado para matricería
En esta página le mostramos las aplicaciones y propiedades de cada uno de los elementos guía para matricería.
Seguir leyendoGuía de alimentación E 5622
Guía de alimentación con anchura ajustable, sin suspensión
Seguir leyendoAccesorios
Nuestros accesorios le ahorran tiempo y costes, desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha de la matriz.
Seguir leyendoElementos para el guiado preciso de módulos
El guiado de alta precisión es la base para diseñar las matrices por módulos y asegura la calidad de los componentes troquelados.
Seguir leyendoElementos activos para la supervisión de matrices
Aumente la seguridad de sus procesos de troquelado con nuestros precisos dispositivos de control y evite así daños en los portamatrices y piezas mal troqueladas.
Seguir leyendoRegle guía de banda rectangular con elevación por muelle
No dejamos nunca de desarrollar nuevas ideas pensando en su utilidad para nuestros clientes. Así es como creamos este producto exclusivo para matricería.
Seguir leyendoGuía de alimentación E 5620
Guía de alimentación con anchura ajustable y presión unilateral
Seguir leyendoEstandarización en fabricación de moldes y matrices
Hoy en día la estandarización en toda la cadena de valor resulta clave para el éxito de una empresa. En este documento exponemos sus ventajas desde el punto de vista económico planteando distintas opciones de aplicación en el sector de fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Portamatrices Suministros para talleres
Consumibles
Limpieza, lubricación o protección, entre otros muchos requisitos. Encontrar el producto adecuado para cada caso puede llevar mucho tiempo. En nuestra gama solo incluimos consumibles cuidadosamente seleccionados que llevan años demostrando su eficacia en las instalaciones de nuestros clientes.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
Bloques para erosión
Los bloques para erosión son un excelente punto de partida para fabricar elementos de corte y matrices. Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y materiales con los que trabajan nuestros clientes, hemos seleccionado una serie de materiales adecuados para un gran número de aplicaciones.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
Materiales
En esta página se enumeran todos los materiales que ofrecemos para la gama de elementos normalizados, desde acero para trabajos en caliente o acero de cementación hasta acero pulvimetalúrgico o metal duro.
Seguir leyendoComponentes Placas y barras Portamatrices
Portamatrices de precisión SP
En el portamatrices de precisión SP la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas horizontales del sistema de guiado. Está disponible en tamaños de entre 196 196 y 496 696.
Seguir leyendoComponentes Placas y barras Portamatrices
Portamatrices estándar SV
Nuestro probado portamatrices estándar SV está disponible en tamaños de 156 156 a 696 1396.
Seguir leyendoPunzones mechados
Son muchas las posibilidades para configurar el contorno de los punzones mechados de Meusburger a la medida de sus necesidades. Además, puede elegir distintos materiales, formas de cabeza y recubrimientos
Seguir leyendo