Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Elementos de fijación de calidad conforme a DIN EN ISO. Tornillos de cabeza cilíndrica, tornillos prisioneros, piezas de presión, pasadores cilíndricos, tornillos de ajuste y tornillos guía disponibles en stock.
Centradores precisos en versión redonda y plana para el centrado final confiable del molde en el plano de cierre que, como no podía ser de otro modo, se proporcionan listos para el montaje y se pueden reemplazar.
Garantice las mejores condiciones para lograr un magnífico aislamiento térmico para sus herramentales. Junto con una extensa gama estándar de placas aislantes en distintas versiones, le ofrecemos asimismo placas maquinadas con precisión de acuerdo con sus planos.
Además de los probados bebederos de inyección, le ofrecemos una extensa gama de insertos de inyección. Ahorre tiempo y dinero desde el diseño hasta la fabricación con los insertos de inyección de túnel listos para usar.
¿Conoce ya nuestra amplia gama de expulsores? Suministramos expulsores templados con o sin recubrimiento DLC, expulsores nitrurados con oxidación superficial, expulsores de HSS y noyos para maquinar de distintos materiales; todos ellos disponibles en stock.
Nuestro extenso surtido de desmoldeo consta de productos que han demostrado con creces su eficacia como expulsores de dos etapas, componentes para controlar portamoldes de tres placas y distintos elementos auxiliares para el desmoldeo.
Empalmes para circuitos de refrigeración y remaches de cierre estancos y confiables, además de innovadoras soluciones para regular la temperatura de machos e insertos de molde
Marcadores de distintos modelos, en numerosos tamaños y diversas variantes de rotulado para señalizar las piezas como desee. Disponibles también con altura fija.
Un gran abanico de accesorios para portamoldes, como contadores de ciclos y Moldstick; así como otros productos relacionados con la seguridad destinados a proteger el molde durante su funcionamiento, transporte y almacenaje.
Proporcionamos interruptores de fin de carrera de gran calidad con sólidas cajas de aluminio, interruptores de proximidad con su respectiva gama de cables, cajas de enchufe en distintas versiones con varias combinaciones posibles para insertos macho y hembra de diferentes polos.
Cilindros hidráulicos con una gama amplia de accesorios, indicados para diversas aplicaciones en el ámbito de la fabricación de moldes, troqueles, herramentales y máquinas.
Gracias a la boquilla unitaria smartFILL, la masa fundida se atempera de forma homogénea hasta convertirse en la pieza inyectada; con lo que se garantiza la máxima calidad de la pieza. Los distintos tipos de punteras recambiables ofrecen un amplio ámbito de aplicación para todos los termoplásticos habituales.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo