Ventajas de usar correderas normalizadas
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_KRE_Schiebersystem-3_MS.jpg)
- Reducción de costes y ahorro de tiempo en el diseño y la producción
- Rápida disponibilidad, en especial de los recambios y las piezas de desgaste
- Selección por parte del diseñador de componentes (adaptados para usarse juntos) sin necesidad de planos de producción, ya que las dimensiones y tolerancias vienen predefinidas
- Datos CAD, incluidos los datos sobre los espacios de montaje, disponibles de inmediato
Las diferentes correderas de Meusburger
Calidad superior y disponibilidad en almacén: eso es lo que caracteriza a nuestras correderas. Descubra nuestra amplia gama de elementos normalizados y encuentre las correderas idóneas para sus proyectos.
Esquema general de nuestras correderas
Con una oferta tan amplia es fácil desorientarse. Por eso hemos creado para usted una guía rápida con la que podrá saber de un vistazo qué correderas tienen un recubrimiento especial en las superficies de deslizamiento, el tamaño de la superficie de deslizamiento o los valores máximos de carrera.
Expulsores para el desmoldeo de contrasalidas
Aquí encontrará nuestro surtido para el desmoldeo con contrasalidas y una clara guía de selección de expulsores oblicuos.
Esquema general de expulsores oblicuos
Este esquema le ofrece una vista general rápida de los expulsores oblicuos. En los ejemplos de montaje se ilustran las diferencias en su funcionamiento mecánico y se ofrece una comparativa. Las dimensiones le indican qué variantes para resolver su problema de contrasalidas concreto están disponibles como estándar en Meusburger.Además, puede ver de inmediato los componentes de los expulsores oblicuos que pueden combinarse entre sí.
Accesorios para correderas
Explore nuestra selecta oferta de accesorios para correderas.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E3132_INT.png)
Elementos guía
Descubra nuestro completo catálogo de componentes compatibles.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1030_INT.png)
Guías inclinadas y columnas oblicuas
Le ofrecemos un gran abanico de diámetros de Ø6 a Ø40 y de longitudes de hasta 440mm.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E3024_INT.png)
Cuñas de cierre y placas sufrideras
Aquí encontrará todas las variantes: desde piezas sin mecanizar a cuñas de cierre listas para instalar. Nuestras placas sufrideras para mantenimiento y reparación están disponibles de inmediato en almacén.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_E3050-TYP-A_INT.png)
Pinzas para carros
Aquí encontrará los productos adecuados para correderas grandes y pequeñas con fuerzas de retención perfectamente adaptadas para ofrecer la máxima vida útil con el mínimo desgaste.