![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_VAR_Blockzylinder-E7021_INT.png)
Este eficaz cilindro de aluminio con alojamiento ajustable para sensores de proximidad está disponible también con conexión de junta tórica.
- Material: aluminio con anodizado duro
- t max. = 150 °C
- p max = 160 bar
Sensores magnéticos
Se montan en la ranura en T, de modo que pueden colocarse y ajustarse con facilidad.
Posicionamiento
Aquí le mostramos cómo posicionarlos. ¡Es muy sencillo!
Descubra nuestra gama de cilindros hidráulicos
Todos los cilindros hidráulicos están disponibles en almacén listos para enviarse con la mayor brevedad. Además, puede guardar los datos CAD con solo unos clics.