Kvalitativně vysoko hodnotné spojovací prvky dle DIN EN ISO. Imbusové šrouby, stavěcí šrouby (červík), válcové kolíky, lícovací šrouby a mnohem více ihned k dodání ze skladu.
Přesné středící jednotky v kulatém nebo plochém provedení pro spolehlivé koncové středění formy v dělící rovině. Samozřejmě připravené ihned k zamontování a vyměnitelné.
Meusburger dodává též hotově provrtané středící kroužky. Ušetřete si časově náročné zapracování hlav šroubů díky použití hotových centrovacích kroužků.
Vytvořte si nejlepší předpoklady pro ideální tepelnou izolaci vašich nástrojů. Kromě rozsáhlého programu normovaných izolačních desek v různém provedení vám nabízíme také přesně obrobené desky podle vlastního výkresu.
Vedle osvědčených vtokových trysek Vám nabízíme velký výběr vtokových vložek. Ušetřete čas a náklady od konstrukce až po výrobu díky použití hotových kanálových trysek.
Znáte již náš bohatý výrobní program vyhazovačů? Dodáváme kalené vyhazovače s DLC povlakováním nebo bez něj, nitridované vyhazovače s oxidační vrstvou, vyhazovače z rychlořezné oceli HSS stejně tak i tvarová jádra v různých materiálech ihned ze skladu.
Náš bohatý program produktové skupiny odformování sestává z osvědčených dvoustupňových vyhazovačů, dílů k řízení 3-deskových nástrojů, stejně tak různých produktů k podpoře odformování.
Vložky do datumovek k individuálnímu označení forem v mnoha provedeních, v nejrůznějších velikostech a variantách písma. Dostupné i bez výškového nastavení.
Četné díly příslušenství pro výrobu forem jako jsou počítadla cyklů a Moldstick včetně bezpečnostních výrobků pro účinnou ochranu formy za provozu, během přepravy a skladování.
Nabízíme vysoce kvalitní koncové spínače s robustním hliníkovým tělem, indukční snímače včetně příslušného sortimentu kabelů a těla konektorů v nejrůznějším provedení s celou řadou možností kombinací pro vložky s kolíky a dutinami s nejrůznějším pólováním.
Použitím trysky smartFILL je tavenina zahřívaná homogenně až kvstřikovacímu dílu, a tím je garantována nejvyšší kvalita součásti. Snadná výměna hrotů trysek umožňuje provedení nejrůznějších druhů úkosů a nabízí tak široké spektrum využití pro všechny běžné termoplasty.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.