Zajištění dlouhodobé konkurenční výhody
Globalizace zvyšuje v oblasti výroby nástrojů a forem konkurenční tlak, ale nabízí také příležitost těžit ze zakázek na rychle rostoucích trzích. Současně se stále rychleji roztáčí inflační inovační spirála, což od výrobců vyžaduje přizpůsobivost a flexibilitu. Vysoké náklady a časový tlak nutí společnosti neustále zvyšovat efektivitu.
Důsledná a neustálá standardizace výrobků a procesů výrazně pomáhá šetřit čas a snižovat náklady a umožňuje tak vytvořit základ pro trvale úspěšnou společnost. Konstrukce má největší možnost ovlivnit náklady na výrobek po celou dobu jeho životnosti.
Snadná možnost výměny
Při sériové výrobě lze v případě poruchy nástroje zkrátit použitím standardizovaných komponentů neproduktivní čas a snížit časovou ztrátu. Standardizované díly zaručují snadnou možnost výměny a rychlého doobjednání.
![](/CS/CZ/media/IMG_PRO_SV-Standardgestelle_IN.jpg)
![](/CS/CZ/media/GRA_GEL_Made-in-Austria-RGB_INT.png)
Redukce deformací pomocí žíhání ke snížení pnutí
Pro dosažení co nejlepší kvality našich desek se spoléháme nejen na vlastní výrobu, ale také na naše žíhací pece s celkovou kapacitou 240 tun. Materiál s minimální mírou deformací má zásadní vliv na výrobu a údržbu nástrojů, protože díky kvalitní oceli žíhané pro snížení vnitřního pnutí a přesným tolerancím tvaru a polohy je možné snížit následné náklady.
Nejvyšší přesnost
Výrobci lisovacích nástrojů mohou z důsledného používání standardizovaných dílů těžit v mnoha ohledech, protože přesné finální výrobky v konečném důsledku závisí na přesných lisovacích nástrojích. Modulární systém umožňuje téměř neomezený počet možných kombinací – s maximální a stálou přesností. Standardizovaná vzdálenost otvorů Meusburger a pojistka proti přetočení umožňuje také velmi přesné umístění vodicích otvorů a správnou montáž spodního a horního dílu, zatímco vyrovnávací hrana umožňuje rychlé a přesné vyrovnání desky na stroji. Odvzdušňovací drážka garantuje kontrolovaný únik vzduchu při použití kluzného vedení.
![](/CS/CZ/media/IMG_PRO_Stanzwerkzeugbau-PGestelle-4_IN.jpg)
Ze skladu
Osvědčené standardní sestavy lisovacích nástrojů ve vrtaném i nevrtaném provedení, sestavy pro zvýšené požadavky na přesnost, stejně jako dvousloupkové sestavy se dvěma lineárními vodicími jednotkami, které jsou rozdělené dle typu uspořádání na zadní, diagonální či středové. Naše standardizované díly pro výrobu lisovacích nástrojů jsou k dispozici ihned přímo ze skladu.
Seznamte se s naším sortimentem
SV – Standardní sestava
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_WM.png)
Náš osvědčený standardní rám nabízíme ve velikostech od 156 x 156 do 696 x 1396. Vodící sloupky je možné podle použití zabudovat do horní nebo základové desky.
SP – Sestava přesného lisovacího nástroje
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_GRP_SP-1_WM.png)
U přesného rámu je vodící sloupek zabudován do mezidesky, což zaručuje optimální přenos bočních sil do vodícího systému. Přesný rám dodáváme ve velikostech od 196 x 196 do 496 x 696.
SH, SD, SZ – Dvousloupkové sestavy
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_GRP_SZ-SH-SD_WM.png)
Různé možnosti využití sestav díky diagonálnímu uspořádání vodících sloupků. Dvousloupkové sestavy diagonální a středové s podpěrnou deskou nebo bez ní.
Dvousloupková sestava zadní Dvousloupková sestava diagonální Dvousloupková sestava středová