Op lange termijn concurrentievoordelen garanderen
De globalisering verhoogt de concurrentiedruk voor de gereedschap- en matrijzenbouw, maar biedt ook de kans te profiteren van opdrachten in snel groeiende markten. Tegelijkertijd draait de innovatiespiraal steeds sneller, dit vergt aanpassingsvermogen en flexibiliteit van de bedrijven. De hoge kosten- en tijdsdruk dwingen bedrijven zodoende tot een constante verbetering van de efficiëntie.
Door een consequente en doorlopende standaardisatie van producten en processen kan een aanzienlijk tijd- en kostenbesparingspotentieel worden gerealiseerd, wat de doorslaggevende basis legt om blijvend succesvol en economisch te ondernemen. In de constructie is de beïnvloedbaarheid van de kosten voor producten het grootst via de levenscyclus.
Probleemloos uitwisselbaar
In de serieproductie kunnen uitval- en wachttijden bij gereedschapsbreuken worden gereduceerd door het gebruik van gestandaardiseerde componenten. Deze normdelen waarborgen een probleemloze uitwisselbaarheid en kunnen snel weer worden aangeschaft.
![](/NL/NL/media/IMG_PRO_SV-Standardgestelle_IN.jpg)
![](/NL/NL/media/GRA_GEL_Made-in-Austria-RGB_INT.png)
Minder vervorming door spanningsarm gloeien
Om de beste kwaliteit te behalen zetten we niet alleen in op de nauwkeurige eigen productie van onze platen, maar ook op onze eigen gloeiovens met een totale capaciteit van 240 ton. Het vervormingsarme materiaal heeft een grote invloed op de productie- en onderhoudskosten van de matrijzen, want dankzij spanningsarm gegloeid kwaliteitsstaal alsmede de exacte vorm- en positietoleranties kunnen daaruit voortvloeiende kosten worden gereduceerd.
Hoogste precisie
Al met al kunnen stans- en stempelmakers door consequent gebruik van normdelen in vele opzichten profiteren, want nauwkeurige eindproducten zijn uiteindelijk het resultaat van nauwkeurige stansmatrijzen. Het modulaire systeem maak een nagenoeg onbegrensd aantal combinaties mogelijk; en dat met een onveranderd hoge en constante precisie. De Meusburger steekmaat met verdraaibeveiliging maakt bovendien een uiterst nauwkeurige positionering van de zuilgaten en een juiste montage van boven- en onderstuk mogelijk, terwijl de precisie-richtrand snel en precies uitlijnen van de plaat op de bewerkingsmachine toestaat. De ontluchting garandeert een gecontroleerde ontsnapping van lucht bij gebruik van geleidingen.
![](/NL/NL/media/IMG_PRO_Stanzwerkzeugbau-PGestelle-4_IN.jpg)
Op voorraad
Beproefde standaard-stansmatrijzen in geboorde en blinde uitvoering, precisie-stansmatrijzen voor extreem hoge precisie eisen, evenals tweezuilen stansmatrijzen met twee lineaire geleide eenheden die afhankelijk van het type achter, diagonaal of centraal zijn gepositioneerd. Onze normdelen voor de stansgereedschappenbouw zijn binnen zeer korte tijd direct uit voorraad beschikbaar.
Ontdek ons assortiment
SV – Standaard-stansmatrijs
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_WM.png)
Onze standaard-stansmatrijzen bieden wij aan in de afmetingen 156 x 156 tot 696 x 1396 mm. De geleidepen kan al naar gelang van de bewerking worden ingebouwd in de boven- of onderplaat.
SP – Precisie-stansmatrijs
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_GRP_SP-1_WM.png)
Bij onze precisie-stansmatrijzen is de geleidepen in de tussenplaat gebouwd; dit garandeert een optimale opname van dwarskrachten van het geleidingssysteem. Het is leverbaar in de afmetingen 196 x 196 tot 496 x 696.
SH, SD, SZ – Tweezuilen stansmatrijzen
![](/NL/NL/media/PIC_PRO_GRP_SZ-SH-SD_WM.png)
Flexibele gebruiksmogelijkheden van de matrijzen door diagonale plaatsing van de geleidepennen. Tweezuilen stansmatrijs diagonaal en centraal naar keuze met en zonder tussenplaat.
Tweezuilen stansmatrijs, achter Tweezuilen stansmatrijs, diagonaal Tweezuilen stansmatrijs, centraal