Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Réduire les contraintes

Notre gamme sélectionnée permet d’avoir la matière adéquate pour quasiment toute application.

1.3344 Powder metallurgical steel

Designation

DIN:PM 6-5-3
AFNOR:X 130 WMoCrV 6-5-4-3
UNI:W 6 Mo 5 Cr 4 V 3
AISI:M 3-2 (PM)

Chemical composition:

C1.25
Si0.30
Mn0.30
Cr4.00
Mo5.00
V3.00
W6.20

Strength:

max. 265 HB
(≈ max. 905 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

24 W/m K


Character:

powder metallurgy high-speed steel with good machinability, high resistance to adhesive and abrasive wear, with optimal toughness due to the uniform and fine carbide structure, very good through hardenability and high dimensional stability

Application:

blocks for eroding, cutting punches and dies with particularly durable edges; inserts with highest wear resistance


Treatment by

highly suitable:
Mirror polishing, nitriding, EDM, coating


Heat treatment:

Soft annealing:
860 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 260 HB

Hardening:

— 1180 °C
--- 1150 °C

-·-· 1100 °C

curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 64−66 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature (in order to avoid formation of cracks) immediately after hardening;
tempering three times is recommended

Annealing graph:


Technical tip
  • excellent for PVD and CVD coating; highest dimensional stability because the steel was tempered at more than 520 °C.

Vers l’aperçu de la construction de moules Vers l’aperçu de la construction d'outils de découpe

Available in the web shop as:
Data sheet 1.3344 PM (PM23)

Ouvrir le PDF

Fiche produit matières

Fiche produit matières

Poster matières

Poster matières

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle