Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.3344 Powder metallurgical steel

Designation

DIN:PM 6-5-3
AFNOR:X 130 WMoCrV 6-5-4-3
UNI:W 6 Mo 5 Cr 4 V 3
AISI:M 3-2 (PM)

Chemical composition:

C1.25
Si0.30
Mn0.30
Cr4.00
Mo5.00
V3.00
W6.20

Strength:

max. 265 HB
(≈ max. 905 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

24 W/m K


Character:

powder metallurgy high-speed steel with good machinability, high resistance to adhesive and abrasive wear, with optimal toughness due to the uniform and fine carbide structure, very good through hardenability and high dimensional stability

Application:

blocks for eroding, cutting punches and dies with particularly durable edges; inserts with highest wear resistance


Treatment by

highly suitable:
Mirror polishing, nitriding, EDM, coating


Heat treatment:

Soft annealing:
860 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 260 HB

Hardening:

— 1180 °C
--- 1150 °C

-·-· 1100 °C

curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 64−66 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature (in order to avoid formation of cracks) immediately after hardening;
tempering three times is recommended

Annealing graph:


Technical tip
  • excellent for PVD and CVD coating; highest dimensional stability because the steel was tempered at more than 520 °C.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.3344 PM (PM23)

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual