Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.3344 Powder metallurgical steel

Designation

DIN:PM 6-5-3
AFNOR:X 130 WMoCrV 6-5-4-3
UNI:W 6 Mo 5 Cr 4 V 3
AISI:M 3-2 (PM)

Chemical composition:

C1.25
Si0.30
Mn0.30
Cr4.00
Mo5.00
V3.00
W6.20

Strength:

max. 265 HB
(≈ max. 905 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

24 W/m K


Character:

powder metallurgy high-speed steel with good machinability, high resistance to adhesive and abrasive wear, with optimal toughness due to the uniform and fine carbide structure, very good through hardenability and high dimensional stability

Application:

blocks for eroding, cutting punches and dies with particularly durable edges; inserts with highest wear resistance


Treatment by

highly suitable:
Mirror polishing, nitriding, EDM, coating


Heat treatment:

Soft annealing:
860 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 260 HB

Hardening:

— 1180 °C
--- 1150 °C

-·-· 1100 °C

curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 64−66 HRC

Tempering:
Slow heating to tempering temperature (in order to avoid formation of cracks) immediately after hardening;
tempering three times is recommended

Annealing graph:


Technical tip
  • excellent for PVD and CVD coating; highest dimensional stability because the steel was tempered at more than 520 °C.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.3344 PM (PM23)

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze