![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Hauptsystem_INT.png)
Système principal
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-System-USA_INM.png)
Système USA
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Staeubli_INT.png)
Stäubli
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Steckanschluesse_INT.png)
Raccords instantanés
Les différents systèmes en détail
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-Hauptsystem_INT.png)
Système principal
Standard
Débit libre | Clapet anti-retour |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Embout de tuyau rapide
Débit libre | Clapet anti-retour |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Coupleur de sécurité
Débit libre | Clapet anti-retour |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Kupplungstechnik-System-USA_INM.png)
Système USA
Standard
Débit libre | Clapet anti-retour |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
Embout de tuyau rapide
Débit libre | Clapet anti-retour |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Coupleur de sécurité
Débit libre | Clapet anti-retour |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Informations techniques
Système de connection rapide pour tuyaux de régulation
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INT.png)
La forme de l’embout et la configuration spécifique du tuyau permettent un montage rapide sans collier supplémentaire. Seuls des tuyaux pour liquide de refroidissement à connexion rapide adaptés peuvent être utilisés. La connexion de l’embout à raccord rapide Meusburger avec le tuyau pour liquide de refroidissement à connexion rapide, convient à une température maximale de 140°C/5 bars dans le cas d’une utilisation correcte. En cas de combinaison avec des produits d’autres fabricants, nous recommandons de ne pas dépasser une température max. de 90°C. L’utilisateur doit généralement évaluer et éventuellement tester l’adéquation à l’application concernée.
Assemblage
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Montage_INT.png)
Pour faciliter le montage, nous conseillons d’enfiler le tuyau E 2185 à l’aide d’eau chaude savonneuse.
Démontage
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Demontage_INT.png)
Pour un démontage facile, coupez le tuyau avec précaution en utilisant un couteau bien aiguisé, puis retirez-le de l’embout pour à connexion rapide. Veillez à ne pas couper le tuyau trop profondément afin de ne pas endommager l’embout à connexion rapide.
ConseilTechnique - Système de connexion rapide
Coupleur de sécurité automatique
Il existe un risque de brûlure à partir d’une température d’eau de 55°C. Un découplage involontaire peut avoir des conséquences fatales. Le coupleur de sécurité automatique offre la solution idéale.
- Verrouillage automatique lors de l’accouplement
- Découplage simple et intuitif par manipulation d’une seule main
- Spécialement adapté pour des applications à haute température en raison du joint spécial (huile 200°C, eau 160°C)