Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Les detecteurs de position assurent une grande securite de processus

Les détecteurs de position contribuent fortement à rendre sûr le processus d’injection plastique. Qu'il s'agisse de contrôler les positions de butée du tiroir, de la batterie d'éjection ou du vérin hydraulique - dans la construction moderne d'outillages et de moules, on ne peut guère se passer des capteurs mécaniques et inductifs.

Composants

Nous vous donnons un aperçu des versions les plus fréquentes pour contrôler la position des pièces dans l'outil.


 

INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE MÉCANIQUES

Les interrupteurs de fin de course mécaniques sont principalement utilisés pour contrôler la position finale de la batterie d'éjection. Pour l'actionnement, ils nécessitent un contact avec la pièce à surveiller. Les interrupteurs de fin de course peuvent être utilisés indépendamment du matériau, de la surface et de la forme. Les versions possibles sont verticales, horizontales, compactes, ou avec bout à rouleau ou en coupole. Les interrupteurs de fin de course spécialement conçus pour l'usage à températures élevées ou pour l’injection sous pression peuvent également être utilisés en version horizontale ou verticale.


 

Boutique en ligne

INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE ET DE PROXIMITE INDUCTIFS

Les capteurs inductifs génèrent un champ électromagnétique alternatif. Lorsqu'un objet électriquement conducteur s'approche, il retire de l'énergie au champ alternatif, ce qui réduit la hauteur de l'amplitude d’oscillation. Cette variation est évaluée dans le capteur inductif. La détection se fait donc sans contact. Les interrupteurs de fin de course inductifs sont également utilisés pour contrôler la position finale de la batterie d'éjection. Outre la détection d'objets, ils peuvent également être utilisés pour le positionnement, le comptage (cycle), la mesure de la vitesse de rotation (tarauds de formage) et la mesure de la vitesse. Toutefois, contrairement aux interrupteurs mécaniques, la version inductive dépend du matériau, de la forme et de la surface. Les interrupteurs de proximité inductifs sont surtout utilisés pour la détection d’objets. Des versions haute température pour des températures jusqu'à 140°C sont également disponibles.


 

Boutique en ligne

CAPTEUR DE CHAMP MAGNÉTIQUE

Les vérins hydrauliques sont souvent utilisés pour actionner les tiroirs. Si le tiroir est mal positionné lors de la fermeture du moule, il peut causer des dommages importants sur celui-ci. C’est pourquoi il est important ici aussi d’effectuer une détection de la position. Les capteurs de champ magnétique offrent une solution élégante pour les vérin-blocs avec boîtier en aluminium. Ils reconnaissent la position de la tige de piston ferromagnétique et transmettent le signal. La méthode de fonctionnement est l'inverse de celle des capteurs inductifs. Grâce au composant magnétique, les mini-aimants sont alignés à l'intérieur de la pièce, ce qui réduit les pertes dues à l’oscillation du champ électrique alternatif.


 

Boutique en ligne

Tous les capteurs de Meusburger sont à fermeture PNP. Cela signifie qu'ils émettent un signal lorsqu'ils détectent un objet. Le cas inverse serait celui des ouvreurs NPN, qui interrompent le signal lors de la détection d'un objet.

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle