Différents types de dateurs sont utilisés selon les conditions dans l’outil. De plus, vous pouvez aussi choisir des versions spéciales. Découvrez notre gamme variée.
Dateurs standards, longs
- Disponibles avec ou sans hauteur constante de l’insert flèche
- Manipulation simple et rapide à partir du plan de joint
- Beaucoup de diamètres et variantes de marquage disponibles
- À visser par le côté arrière
- Insert flèche approprié : E 2410
Composants à paroi mince ? Utilisez donc des dateurs à hauteur constante
Les dateurs à hauteur constante se prêtent particulièrement bien au marquage de pièces de moules en cas de composants qui ont une paroi mince et sont exigeants du point de vue technique.
- Empêchent un décalage en hauteur non voulu entre l'insert flèche et le corps de base
- Montage et démontage à partir du plan de joint possibles grâce à l’ouverture de clé dans le corps de base
Montage
Dateurs standards, courts
En raison de leur petite hauteur, les dateurs courts sont peu encombrants et très appropriés pour une utilisation dans des plaques porte-empreinte fines.
Ils sont insérés par pression directement dans l’insert et peuvent aussi être collés si nécessaire. Comme il ne faut pas appuyer sur l’insert flèche lors du montage, celui-ci doit être soit enlevé avant le montage soit inséré à l’aide d’une douille de montage appropriée.
- Manipulation simple et rapide à partir du plan de joint
- Beaucoup de diamètres et variantes de marquage disponibles
- Insert flèche approprié : E 2430
Dateurs avec crans d’arrêt
Les inserts flèche sont verrouillés dans des positions définies, ce qui présente l’avantage d’empêcher les inserts de tourner, même en cas de pression d’injection élevée.
- Position de la flèche fixe par l’enclenchement de l’insert flèche
- Utilisation pour des températures jusqu'à 340 °C
- À hauteur constante
- Montage et démontage à partir du plan de joint
Version courte
Les dateurs sont insérés par pression directement dans l’insert. Leur démontage peut s’effectuer à partir du plan de joint à l’aide d’une vis.
Version longue
Marque multiple
Marquez vos pièces avec mois et année en utilisant une seule marque. Grâce aux six années représentées sur la marque, vous pouvez vous passer de changer l’insert flèche après le Nouvel An.
- Gain de temps lors du réglage du mois et de l'année sur une seule marque
- Position de la flèche fixe par l’enclenchement de l’insert flèche à hauteur constante
Réglage
- Régler l’année : rotation vers la droite
- Régler le mois : rotation vers la gauche
Montage
Marque d'identification
- Insérés par pression ou collés directement dans l’insert
- Marquage pour codes CE, d'aptitude au contact alimentaire et de recyclage
- Marque d'identification pour le recyclage pour 6 matières plastiques différentes selon la norme DIN 6120
Dateurs, configurables
Spécialement pour la fonderie sous pression, nous proposons des dateurs en acier pour travail à chaud 1.2343, qui sont utilisés pour le marquage individuel.
- Marquage fixe de l’année avec marquage individuel des mois
- Adaptés au mieux aux moules de fonderie sous pression grâce à l’acier pour travail à chaud 1.2343 avec 45 HRC de dureté