Ce contrôleur de canaux chauds compact permet une régulation précise de la température et une phase de chauffage raccourcie grâce à l'algorithme de réglage rapide. Les autres caractéristiques de ce contrôleur pour 12 zones de réglage, qui est adapté spécialement aux exigences des moulistes injecteurs, sont tout aussi avantageux :
- Contrôleur de canaux chauds compact, pratique et puissant
- Interface utilisateur claire et pratique sur écran tactile
- Courte période d’apprentissage
- Utilisable mondialement (interface utilisateur en 15 langues)
- Très compact, léger et facile à transporter
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_profiTEMP-IM_INM.png)
FONCTIONS
- Algorithme de réglage PID optimisé pour l’application
- Paramètres de réglage calculés (identifiés) automatiquement
- Chaque sortie de chauffage : 3 450 W (15 A / 230 VAC)
- Écran tactile de 7’’, 15 langues disponibles
- Toutes les informations de processus clairement visibles d’un coup d’œil
- Vue détaillée des zones, y compris graphique de tendances
- Accès de configuration protégé par mot de passe
- Aperçu d’alarmes
- Surveillance de la température
- Surveillance du thermocouple en cas de rupture, d’inversion de polarité et de court-circuit
- Affichage des courants de chauffage et de la puissance de toutes les zones
- Affichage des courants de chauffage et de la puissance par phase et pour toutes les zones du contrôleur
- Compteur énergétique
- Surveillance du chauffage (tolérance, arrêt, court-circuit)
- Coupure de sécurité en cas de triacs claqués
- Mesure du courant de fuite continuelle
- Détection anticipée de fuites dans l’outil (contrôle des processus)
- Smart Power Limitation : limitation exacte de la puissance de sortie en cas de surcharge du raccordement au secteur
- Changement entièrement automatique au mode de zone de guidage ou au mode manuel en cas de dysfonctionnement dans le circuit de thermocouple
- Sorties de chauffage commutables en parallèle dans le mode de zone de guidage, ce qui empêche des temps d’indisponibilité en cas de dysfonctionnement dans le circuit de thermocouple
- Diminution de la température (Standby)
- Boost (avec ou sans minuterie) pour vider les zones de buse avant de commencer la production
- Groupage de zones possible
- Sortie alarme libre de potentiel (fonction configurable)
- Possibilité de sauvegarder les programmes d’outils (5 programmes directement dans le contrôleur, nombre illimité sur clé USB)
- Mises à jour du logiciel : gratuites, via clé USB
- Fusibles accessibles de l'extérieur et interchangeables
- Poignées pour un transport sécurisé
- Interfaces : Ethernet (OPC UA) pour la communication avec la presse à injection
Modes de chauffage et de fonctionnement SÉLECTIONNABLES POUR CHAQUE ZONE
4 modes de chauffage
- Changement direct du point de consigne
- Préchauffage pour sécher des dispositifs de chauffage humides
- Rampe automatique pour le chauffage régulier de toutes les zones
- Chauffage échelonné pour chauffage consécutif de zones groupées
5 modes de fonctionnement
- Réglage sur le point de consigne de la température défini
- Mode manuel pour définir manuellement le taux de modulation
- Guidage pour reprendre le taux de modulation d’une autre zone
- Surveillance : zone sans chauffage pour afficher et surveiller la température
- Affichage : zone sans chauffage pour afficher la température
Technical specifications
Alimentation
400 VAC (~/N = 230 VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Raccordement au secteur
CEE 32 A, 3 m
Manipulation et affichage
Panneau IPS 7'' avec écran tactile capacitif, intégré dans la façade de l'appareil
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, portugais, français, chinois, tchèque, hongrois, néerlandais, bulgare, grec, turque
Entrées de thermocouple
Thermocouple Fe/CuNi type J (de -35 à 500 °C) avec point de mesure comparatif interne
Précision de mesure < 1 K
Longueur de câbles vers le thermocouple < 30 m
Sorties de chauffage (indications par zone)
230 VAC / 15 A (3450 W) à une température ambiante de 20 °C
230 VAC / 14,5 A (3 335 W) à une température ambiante de 45 °C (fusible De-Rating)
Protection par fusibles à action ultra-rapide FF 16 A, 6,3 x 32 mm (SIBA type 7012540.16 FF)
Longueur de câbles vers les chauffages < 30 m
Sortie alarme
Sortie alarme libre de potentiel avec une capacité de charge de jusqu'à 230 VAC / 1 A
Entrée numérique
0–30 VDC
Niveau logique bas 0–1 VDC, niveau logique haut 4–30 VDC
Imax = 12 mA avec 30 VDC
Connexion d'outil
Connecteur : Wieland WI 70.300.2440.0
Boîtier de montage avec fermetures transversales, utilisation 24 contacts, dimension 24B
Mesure du courant de chauffage
Plage de mesure de 0 à 16 A par sortie de puissance
Résolution 0,1 A (précision +/- 0,1 A)
Mesure du courant de fuite
Plage de mesure de 0 à 100 mA
Résolution 1 mA
Interfaces
1 x port USB type A (pour la sécurisation des programmes d'outils et la mise à jour du firmware)
1 x Ethernet RJ45, adresse IP réglable (OPC 40082)
Sécurité électrique / CEM
Sécurité électrique : EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019
CEM : émission parasite selon EN 61000-6-4, immunité aux émissions parasites selon EN 61000-6-2
Catégorie de surtension II
Catégorie de protection I
Type de protection IP20
Hauteur d'installation au-dessus du niveau de la mer : 2 000 m au maximum
Température ambiante
Fonctionnement : de 0 à 45 °C
Transport et stockage : de -20 à 70 °C
Classe d'application climatique
Humidité relative de l'air < 75% en moyenne annuelle, sans condensation
Mécanique
Dimensions : 215 x 260 x 400 (h x l x p en mm)
Poids : 9,8 kg
Téléchargements
Dans la section «Médias & Téléchargements», vous trouverez un aperçu avec tous les documents spécifiques aux produits.
Si vous avez besoin de fichiers techniques, comme par exemple les notices d’utilisation, les manuels de maintenance etc., veuillez vous connecter.