Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

profiTEMP IM hot runner controller

The new hot runner controller is a compact, handy and powerful hot runner control unit which features many advantages and easy handling.

Hot runner systems

  • This compact hot runner controller enables precise temperature control with a shortened heating phase thanks to a fast control algorithm. Tailored to the requirements of mould makers, the control unit for 12 control zones has other advantageous features:

    • Small, handy and powerful hot runner control unit
    • Clear, user-friendly touch screen user interface
    • Short incorporation phase
    • Can be used anywhere – user interface available in 15 languages
    • Extremely compact, lightweight and portable

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

FUNCTIONS

  • PID algorithm optimised for the application
  • Automatic calculation of the control parameters (identification)
  • Each heating output 3450 W (15 A / 230 VAC)
  • 7” touch screen, 15 selectable languages
  • All process information clearly displayed at a glance
  • Zone detail view including trend graph
  • Password-protected access for set-up technicians
  • Alarm overview
  • Temperature monitoring
  • Monitoring of the thermal sensor to detect sensor breakage, polarity reversal and short-circuiting
  • Display of heating currents and power levels of all zones
  • Display of heating currents and power levels per phase and for all zones of the controller
  • Energy meter
  • Heating current monitoring (tolerance, failure, short circuit)
  • Safety shutdown on detection of short-circuit triacs
  • Continuous leakage current measurement
  • Predictive detection of leakages in the mould (process monitoring)
  • Smart Power Limitation – exact limitation of power output in the event of mains connection overload
  • Fully automatic switchover to leading zone mode or manual mode in the event of a defect in the sensor circuit
  • Parallel switchable heating outputs in leading zone mode prevent downtime in the event of a defect in the sensor circuit
  • Temperature reduction (standby)
  • Boost mode (optionally with timer) for emptying the nozzle zones before production start
  • Zones may be grouped
  • Potential-free alarm contact (function configurable)
  • Possibility to save mould programs (5 directly in the control unit and any number on USB)
  • Free software updates – can be installed via USB
  • Heater fuses accessible and replaceable from the outside
  • Carrying handles for safe transport
  • Interfaces: Ethernet (for service purposes) for communication with the injection moulding machine

Heating variants and operating modes – SELECTABLE FOR EVERY ZONE

4 heating variants

  • Direct setpoint change
  • Start-up mode for drying out damp heaters
  • Automatic ramp for uniform heating of all zones
  • Relay heating for heating sequence of grouped zones

5 operation modes

  • Control to the specified temperature set point values
  • Manual mode for manual setting of the output value
  • Leading zone mode to use the output value of another zone
  • Monitoring – zone without heater to display and monitor the temperature
  • Display – zone without heater to display the temperature

Technical specifications

Mains supply
400 VAC (~/N = 230 VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz

Mains connection
CEE 32 A, 3 m

Operation and display
7" IPS panel with capacitive touch screen, integrated in the front of the device
Languages: German, English, Spanish, Italian, Polish, Portuguese, French, Chinese, Czech, Hungarian, Dutch, Bulgarian, Greek, Turkish

Sensor inputs
Thermocouple Fe/CuNi type J (-35—500°C) with internal reference measuring junction
Measuring precision < 1K
Cable length to thermal sensor < 30m

Heating outputs (information per zone)
230 VAC / 15 A (3450 W ) at 20 °C environment
230 VAC / 14.5 A (3335 W) at 45 °C environment (derating fuse)
Fuse protection with super-fast fuses FF 16 A, 6.3 x 32 mm (SIBA type 7012540.16 FF)
Cable length to heaters < 30 m

Alarm output
Potential-free alarm contact, can handle loads up to 230 VAC / 1 A

 

Digital input
0–30 VDC
LowPegel 0–1 VDC, High Pegel 4–30 VDC
Imax = 12 mA at 30 VDC


Mould connection
Connector: Wieland WI 70.300.2440.0
Surface-mounted housing with double locking latches, insert 24 contacts, size 24B


Heating current measurement
Measuring range 0 to 16 A per power output
Resolution 0.1 A (accuracy +/- 0.1 A)


Leakage current measurement
Measuring range 0–100 mA
Resolution 1 mA


Interfaces
1 x USB type A (backup of mould programs, firmware update)
1 x Ethernet RJ45, IP address adjustable (for service purposes)

Electr. safety / EMC
Electrical safety: EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019
EMC: emitted interference according to EN 61000-6-4, interference immunity according to EN 61000-6-2
Over-voltage category II
Ingress protection I
Ingress protection class IP20
Installation altitude above sea level max. 2000 m

Ambient temperature
Operation at 0–45 °C
Transport and storage -20–70 °C

Climate application class
Relative humidity < 75% annual average, no condensation

Mechanics
Dimensions: 215 x 260 x 400 (H x W x D in mm)
Weight: 9.8 kg

Accessories
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version