![](/FR/CH/media/PIC_Plastikgranulat_MS.jpg)
Les ressources valent de plus en plus, ce qui est vrai aussi pour les granulés plastiques. L’utilisation d’un système de canaux froids entraîne inévitablement des coûts plus élevés en raison des coulées d’alimentation non utilisables. C’est précisément ces coûts qu’il faut éviter afin de pouvoir produire de façon encore plus rentable. L’utilisation d’un système de canaux chauds permet d’économiser les coûts liés aux matériaux non utilisables. À l’aide de notre calculateur de coûts d’injection, vous pouvez calculer à titre d’exemple les coûts de matériaux qui peuvent être économisés lors du processus de moulage par injection.
Calculateur de coûts d’injection
Autres avantages d’un système de canaux chauds
En période de pénurie de matières premières et d’augmentation du prix des granulés plastiques, la rentabilité de la production est largement impactée. L’utilisation d’un système de canaux chauds permet d’obtenir des avantages significatifs en termes de technique d’application, qui se répercutent positivement sur la productivité. Bien que les canaux chauds soient souvent associés à des coûts d’acquisition plus élevés, de nombreux autres aspects techniques et financiers plaident en faveur de privilégier leur utilisation par rapport aux canaux froids.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_F-Heisskanal-Angussspinne-2_MS.jpg)
Perspective technique
- Temps de cycle plus courts car les coulées doivent généralement refroidir plus longtemps
- Moins de pertes de pression
- Meilleur effet de la pression de maintien
- Effet positif sur le retrait et la déformation
- Injection possible de l’intérieur
- Possibilité d’utiliser des moules étagés
Perspective financière
- Tri des canaux d’injection non nécessaire
- Stockage des canaux d’injection non nécessaire
- Regranulation non nécessaire
- Moins d’espace nécessaire pour la même quantité de production
Informations complémentaires
Si, pour vous aussi, le système de canaux chauds est le plus avantageux, contactez-nous et envoyez-nous une demande. Notre équipe de service se tient à votre disposition. Vous pouvez également tester notre configurateur pour les systèmes de canaux chauds standardisés.