![](/DE/AT/media/PIC_Plastikgranulat_MS.jpg)
Ressourcen werden immer wertvoller – so auch das Kunststoffgranulat. Bei der Verwendung eines Kaltkanalsystems entstehen unvermeidlich auch hohe Kosten durch den nicht verwendbaren Anguss. Genau diese Kosten gilt es zu vermeiden, um noch effizienter produzieren zu können. Durch die Verwendung eines Heißkanalsystems werden Kosten für nicht verwendbares Material eingespart. Anhand unseres Angusskostenrechners können Sie sich beispielhaft ausrechnen, was Sie an Materialkosten im Spritzgießprozess einsparen können.
Angusskostenrechner
Weitere Vorteile eines Heisskanalsystems
In Zeiten von Rohstoffmangel und steigenden Preisen für Kunststoffgranulat ist die Wirtschaftlichkeit in der Produktion maßgeblich beeinflusst. Durch den Einsatz eines Heißkanalsystems lassen sich entscheidende anwendungstechnische Vorteile erzielen, die sich positiv auf die Produktivität auswirken. Obwohl Heißkanäle oft mit höheren Anschaffungskosten verbunden sind, sprechen viele andere technische und finanzielle Aspekte für die bevorzugte Verwendung gegenüber Kaltkanälen.
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_F-Heisskanal-Angussspinne-2_MS.jpg)
Technische Perspektive
- Kürzere Zykluszeiten, da Angüsse meist länger auskühlen müssen
- Reduzierte Druckverluste
- Bessere Nachdruckwirkung
- Positive Wirkung auf Schwindung und Verzug
- Anspritzen von innen möglich
- Möglichkeit zum Einsatz von Etagenwerkzeugen
Finanzielle Perspektive
- Keine Sortierung der Angussspinnen notwendig
- Keine Lagerung der Angussspinnen notwendig
- Keine Regranulierung notwendig
- Weniger Platzbedarf bei gleicher Produktionsmenge
Weitere Informationen
Wenn auch für Sie die Vorteile eines Heißkanalsystems überwiegen, kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns eine Anfrage zukommen. Unser Serviceteam ist gerne für Sie da. Alternativ können Sie auch unseren Konfigurator für standardisierte Heißkanalsysteme testen.