![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Stichmass-1_INT.png)
Ce sont souvent des idées simples et faciles à comprendre qui sont à l'origine des grandes améliorations. Le bénéfice pour le client est toujours la priorité pour Meusburger.
L’implantation des circuits de refroidissement entre le logement de guidage et la visserie peut être effectuée sur chaque taille du moule. La distance au bord est toujours identique pour chaque diamètre de guidage. Les plans de colonnage normalisés de toutes les plaques porte-empreintes Meusburger, y compris ceux des moules à tiroirs, sont réalisés selon le même principe, vous offrant un grand nombre d'avantages.
Remontées du terrain
Chez Meusburger, la distance au bord de la plaque est standard en fonction du diamètre d'alésage. Dans le même temps, la distance entre colonnage et visserie est conçue de telle façon qu'elle permet la mise en place d'un circuit de refroidissement entre les deux. Ce qui, d'après mon expérience, est souhaitable dans près de 90% des cas d'utilisation, et constitue donc un véritable avantage par rapport aux autres concurrents.
Monsieur Frank Zachlod, concepteur chez Pro Forma Leistungen für den Werkzeugbau GmbH à Radeburg (D).
Le plan de colonnage Meusburger est par nature plus précis que les autres, ce qui, bien évidemment, impacte positivement la qualité de nos moules.
Monsieur Otmar Gutmann, gérant de COLOR METAL GmbH à Heitersheim (D).