Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Puntas de pulir en caucho de gran dureza, Ø del vástago 3mm

V 72523

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Excelente acabado superficial
  • Baja remoción de material
  • Aglomerante de caucho de dureza media

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
d1
l1
Grano
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 4 8 100 10 V 72523/ A1/  4x  8/100 40.70 €
Cilindro 3 5 10 100 10 V 72523/ A1/  5x10/100 40.70 €
Cilindro 3 6 10 100 10 V 72523/ A1/  6x10/100 40.70 €
Cilindro 3 8 10 100 10 V 72523/ A1/  8x10/100 40.70 €
Cilindro 3 10 10 100 10 V 72523/ A1/10x10/100 40.70 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual